Západka


Vybraná varianta
Profil svorky západky 8 32x18 pro Profil 8 (0.0.686.10)
Profil svorky západky 8 32x18 pro Profil 8
0.0.686.10
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Pouzdro, PA-GF, šedé
2 matice pro T-drážku V 8 ocel M4, lesklé pozinkování
2 upínací prvky, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M4x16, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky ISO 7089 - 4 - 200 HV, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.686.10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 86 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Ideální zajištění dveří a poklopů! Západka item drží dveře bezpečně zavřené a má zabudovanou rukojeť, která usnadňuje jejich otevírání a zavírání.
Západka se skládá ze dvou částí: Kompaktní část rámu je upevněna v drážce Line 8 na rámu. Dveřní část s úchytem je umístěna na pohyblivém prvku a při zavírání slyšitelně zacvakne do rámové části. Uživatelé tak dostanou zvukovou zpětnou vazbu, která je informuje o tom, že jsou dveře zavřené.
K uvolnění pružinové pojistky a otevření dveří není třeba velké síly. Ergonomicky tvarovaná západka je lehká a díky svému světle šedému zbarvení dokonale zapadá do celkového designu konstrukce.
Protože dveře a poklopy lze vyrábět z různých typů profilů, jsou k dispozici varianty pro profily Line 8 a 6 a pro svěrný profil 8 32x18.
Poznámka:item dodává také zámky s klíčem tam, kde je třeba zabezpečit přístup.

Varianty

Řadit podle

Line:  6Modular dimension:  30x30 mmGroove type:  6 mm
Line:  8Modular dimension:  40x40 mmGroove type:  8 mm
Line:  8Modular dimension:  32x18 mmGroove type:  -

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097