Lineární jednotka LRE ZU


Vybraná varianta
Lineární jednotka LRE 8 D14 120x80 ZU 80 R25 (0.0.663.35)
Lineární jednotka LRE 8 D14 120x80 ZU 80 R25
0.0.663.35
Zobrazit všechny
konfigurovat nyní
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.35
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment setrvačnosti, torzníIt = 261,66 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 574,86 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 274,86 cm4
Celková hmotnostm = m1 + H * m2
Maximální provozní zatíženíFx max = 1 200 N
Maximální síla ve směru yFy max = 2 400 N
Maximální síla ve směru zFz max = 1 600 N
Hmotnostm = 13,293 kg
Hmotnostm = 14,218 g/mm
Hmotnostm = 14,218 kg/m
Převodový poměri = 16
Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz)mlz = 0,123 kg/m
Účinnost. = 1
Max. rychlostdo 10 m/s
Dodací jednotka1 kus
Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm)m1 = 13,293 kg
Hmotnost na mm zdvihum2 = 14,218 g/mm
Max. zrychleníamax  = 10 m/s2
Max. rychlostVmax = 10 m/s
Přesnost opakování. = 0,15 mm
Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mmJ0 = 11 839,5 kg mm2
Moment setrvačnosti na kg užitečného zatíženíJN = 1 985,9 kg mm2/kg
Moment setrvačnosti na m zdvihuJH = 244,7 kg mm2/m
Max. zdvihHmax = 5 820 mm
max. hnací moment. = 52 Nm
Maximální moment kolem osy xMx max = 76 Nm
Maximální moment kolem osy yMy max = 64 Nm
Maximální moment kolem osy zMz max = 96 Nm
Třecí moment. = 1 Nm
účinnostsmin = 10 mm
Šířka podpěry při Fy max..  = 1 900 mm
Šířka podpěry při Fz max..  = 3 200 mm
Zdvihh = 280 mm/U
Moment odporu, osa xWx = 92,72 cm3
Moment odporu, osa yWy = 67,71 cm3

Popis

Standardní lineární jednotky s působivým výkonnostním potenciálem. Lineární jednotky LRE 8 D14 nabízejí nejširší rozsah podpěrných profilů a robustní konstrukci pro dlouhou životnost. Maximální užitečné zatížení až 160 kg otevírá široké možnosti využití.
Vozík má rovný povrch pro montážní otvory specifické pro danou aplikaci a důmyslné polohovací prstence zajišťují mimořádně přesnou montáž dle zvolené aplikace. Díky tomu mohou být operace výměny a údržby dokončeny v rekordně krátkém čase. K dispozici jsou různé podpěrné profily, aby bylo možné minimalizovat průhyb profilu při vysokém zatížení a rozpětí podpěr.
h = vodorovná orientace
v = svislá orientace
Maximální možné zrychlení ve vztahu k přemisťované hmotnosti a orientaci instalace
Rychlost jízdy v ve vztahu ke vstupní rychlosti n (pohon ozubeným řemenem)
Pracovní síla Fx závislá na vstupním momentu M (pohony ozubeným řemenem Fx > 500 N)

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  5Hublänge:  1 ... 2828Profilhöhe:  60 mmProfilbreite:  20 mmFührungsart:  Welle D6
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  40 mmFührungsart:  Welle D10
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D10
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  40 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5760Profilhöhe:  120 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5820Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  40 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5820Profilhöhe:  80 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5820Profilhöhe:  120 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5620Profilhöhe:  120 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D25
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5620Profilhöhe:  200 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D25
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5620Profilhöhe:  120 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D25
Baureihe:  8Hublänge:  1 ... 5620Profilhöhe:  200 mmProfilbreite:  80 mmFührungsart:  Welle D25

Výpočet zatížení

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090