Lineární jednotka GSF 8 40 R10
0.0.655.98
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.655.98 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,71 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 9,75 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 9,48 cm4 |
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 |
| Maximální provozní zatížení | Fx max = 150 N |
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 25 N |
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 50 N |
| Hmotnost | m = 1,165 kg |
| Hmotnost | m = 1,846 g/mm |
| Hmotnost | m = 1,846 kg/m |
| Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz) | mlz = 0,023 kg/m |
| Účinnost | . = 1 |
| Max. rychlost | do 1 m/s |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 1,165 kg |
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 1,846 g/mm |
| Max. zrychlení | amax = 3 m/s2 |
| Max. rychlost | Vmax = 1 m/s |
| Přesnost opakování | . = 0,5 mm |
| Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mm | J0 = 67 kg mm2 |
| Moment setrvačnosti na kg užitečného zatížení | JN = 335 kg mm2/kg |
| Moment setrvačnosti na m zdvihu | JH = 13,1 kg mm2/m |
| Max. zdvih | Hmax = 3 860 mm |
| max. hnací moment | . = 3 Nm |
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 0,4 Nm |
| Maximální moment kolem osy y | My max = 2 Nm |
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 1,25 Nm |
| Třecí moment | . = 0,1 Nm |
| účinnost | smin = 27,5 mm |
| Šířka podpěry při Fy max. | . = 2 400 mm |
| Šířka podpěry při Fz max. | . = 2 100 mm |
| Zdvih | h = 115 mm/U |
| Moment odporu, osa x | Wx = 4,83 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 4,74 cm3 |
Popis
Hnací kladka a reverzní jednotka mají mimořádně kompaktní konstrukci. Napínací zařízení pro ozubený řemen je zabudováno do reverzní jednotky. Jeho řemenice s kuličkovými ložisky zajišťují tichý a plynulý chod při dlouhodobém používání. Ozubený řemen je veden zpět přes drážku profilu.
Díky kompaktním rozměrům a bezúdržbovému provedení je lineární jednotka GSF 8 40 R10 mimořádně efektivním řešením. Je ideální pro aplikace, které vyžadují pohyb s nízkým zatížením. Díky praktickému dutému hřídeli lze spojku rozpěrného náboje instalovat vpravo nebo vlevo, podle požadavků instalace.
Poznámka: Lineární jednotka GSF 8 40 R10 se dodává připravená k instalaci na klíč v požadované délce zdvihu. Komponenty lze objednat i samostatně a sestavit je do jednotek na míru.
Délka chodu při maximálním zatížení: 1 000 km
Maximální rychlost: 1 m/s
Vzhledem ke své konstrukci mohou pojezdové elementy při nízkých rychlostech a zvýšeném zatížení vykazovat mírné nepravidelnosti (efekt přilnavosti). Tento efekt může být silnější, pokud je ozubený řemen nadměrně napnutý. Lineární jednotka GSF se doporučuje pro použití v aplikacích se svislým zatížením.
Výpočet zatížení
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090