Lisovací matice M6x3.6

0.0.719.08


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Utahovací momentM = 3 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl, bez povrchové úpravy

Popis

Lisovací matice M6x3,6 má závit M6 pro vytvoření stabilních upevnění v panelových prvcích. Rýhovaný povrch zajišťuje pevné uchycení v deskách z akrylového skla XT/GS, PET-G, směsného materiálu Al, polykarbonátu a plastu o tloušťce od 4 do 10 mm.
Lisovací matice usnadňují stavbu dveří a poklopů bez profilových rámů. Vytvářejí spojení se závěsem 8 Al FP, závěsem D30-85 FP a průběžnými závěsovými lištami item z profilu křídla závěsu 8 e.
Lisovací matice lze také použít k upevnění madel a dalšího příslušenství k prvkům panelu.

Montážní pokyny

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 26.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Číslo celního tarifu
76161000