Ložiskový blok 8 80x80–50

0.0.695.21


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Profilové pouzdro 80x80–50, Al, eloxování
1 Hřídel D25–38,5 SW36 M8, Al
1 Kryt ložiska D40/D8–8, Al
2 radiální kuličková ložiska 6005, ocel
2 dorazové kroužky DIN 472, ocel
1 Hmoždinka ISO 8734 5m6x16, ocel, pozinkování
1 Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991–M8x20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.695.21
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 693 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Výrazná reakce na změny zatížení: Pokud se pohyblivé součástky začnou pohybovat příliš rychle, může dojít k zahlcení systémů a ohrožení zaměstnanců. Ložiskový blok 8 80x80–50 s rotačními tlumiči využívá vícestupňového tlumení, aby spolehlivě absorboval i vysoký krouticí moment a řídil tak otáčení.Klíčovým elementem je ložiskový blok 8 80x80–50 s hladkým chodem. Přesné otočné ložisko lze použít v protilehlých dvojicích nebo jako jednostranné ložisko. Rotační tlumič 8 Nm 4kt10 M5–68 T1 se používá k zajištění šetrného a řízeného otáčení. Brzdný moment lze navýšit použitím až dvou dalších rotačních tlumičů 8 Nm 4kt10 5,5–68 T2. To znamená, že lze brzdný moment stupňovat na 8, 16 nebo 24 Nm.
V souladu s požadavky norem CE zabraňuje rotační tlumič nekontrolovanému zrychlení sestavy a tím i zraněním. Odolný ložiskový blok je na nosnou konstrukci upevněn pomocí drážek řady 8.
MB = 0 Nm/8 Nm/16 Nm/24 Nm
MB = maximální brzdný moment
Ložiskový blok 8 80x80–50 (0.0.695.21) lze podle potřeby osadit až třemi rotačními tlumiči. Rotační tlumič T1 (0.0.704.09) používá jako osu čtyřhrannou hřídel.
Aby se předešlo zraněním, musí být tato hřídel zkrácena, pokud se na ložiskovém bloku 8 80x80–50 používají méně než tři rotační tlumiče.
MB = 0 Nm/8 Nm/16 Nm/24 Nm
MY = 45 Nm
FX = 1000 N
FZ = 3000 N
Poznámka: Kromě maximální nosnosti ložiskového bloku je důležité zohlednit také mezní hodnoty zatížení vedlejších komponentů.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
eCl@ss 11.0
23051690
Číslo celního tarifu
84833080