Magnetická západka
Technické údaje
Rozsah dodávky
Tělo, PA-GF
šroub s plochou hlavou DIN 921-M4x5, ocel, PÚ: pozinkování, jako přídržná destička
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.391.32 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 9 g |
| Síla | F = 10 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Díky podélným drážkám se magnetické západky mohou přizpůsobit tloušťce plošné výplně. V kombinaci s upínací sadou kuličkové západky se mohou použít i na dveře s rámem z profilů.
F2 = 5 N
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Colour: Black | Edge length X: 20 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 27.5 | |
| Line: 6 | Colour: Black | Edge length X: 16 | Edge length Y: 38 | Height/depth Z: 22 | |
| Line: 5 | Colour: Black | Edge length X: 14 | Edge length Y: 28 | Height/depth Z: 15 | |
| Line: 5 | Colour: Grey | Edge length X: 14 | Edge length Y: 28 | Height/depth Z: 15 | |
| Line: X | Colour: Grey | Edge length X: 22 | Edge length Y: 20 | Height/depth Z: 24 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
85051990


Black

Grey