Uzavřené panely
Vybraná varianta

Kompozitní materiál, hliník, 4 mm, přírodní odstín eloxu
0.0.026.73
0.0.026.73
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
rozměr tabule cca 3 000x1 500 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.73 |
|---|---|
| Vlastnost | přírodní odstín eloxu |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 5,55 kg/m2 |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 920x1 470 mm |
| Materiál | Al-PE kompozit |
Popis
Kompozitní materiál má podobu sendvičového panelu z hliníku a plastu. Skládá se ze 3 trvale spojených vrstev (0,5 mm hliník, 3,0 mm polyethylen, 0,5 mm hliník).
Kompozitní materiál má dobrou tuhost ve střihu, pevnost v ohybu a odolnost proti zvlnění. Tuhost zajišťují vnější hliníkové plechy o tloušťce 0,5 mm vyrobené z AlMg1. Při výpočtu dovolených napětí proto není třeba brát v úvahu materiál jádra (PE).
Varianty
Řadit podle
| 111 odpovídající varianty pro „{{ formattedLockedParameters }}“ | ||||||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 2040 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9003 ( blanco señal) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1970 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 2000 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1970 | Ancho: 50 ... 970 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Ancho: 1000 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2920 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: Al-PE Compound | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: brillante | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: brillante | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Číslo celního tarifu
76061230
Uzavřené panely
Vybraná varianta

Kompozitní materiál, hliník, 4 mm, přírodní odstín eloxu
0.0.026.73
0.0.026.73
* Povinný údaj

RAL 7035 (gris claro)



RAL 7030 (gris piedra)

RAL 5014 ( azul paloma)

RAL 3000 (rojo fuego)

RAL 9017 (negro tráfico)

RAL 9016 (blanco tráfico)
Antracita


RAL 9003 ( blanco señal)
























claro





color humo tintado

































RAL 9005 (negro intenso)

RAL 9004 (negro señal)




Aluminio, natural

brillante



Gris



Blanco

RAL 7042 (gris tráfico)

RAL 7046 (gris tele)

Negro