Mini skříňka 360 x 240 x 240

0.0.652.90


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 ocelový plech, práškově lakovaný bílý hliník
1 kombinovaný zámek
Upevňovací prvky
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.652.90
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 4,5 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Mini skříňka chrání vaše cennosti před všetečnýma očima a proti krádeži je chráněna kombinačním zámkem. Vlastní nářadí, cennosti apod. lze diskrétně uložit do pracovního stolu. Tuto prostornou skříňku lze na pracovní stůl instalovat v různých polohách.
Tip
Mini skříňka je vybavena předraženými montážními body, které nejsou zvenku vidět. Pokud ji chcete upevnit k profilům nebo panelovým prvkům, stačí tyto body propíchnout a vytvořit otvory v požadovaných polohách.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
Číslo celního tarifu
73269098