Převodový motor AC


Vybraná varianta
Motor AC D16-180W-i19 (0.0.705.47)
Motor AC D16-180W-i19
0.0.705.47
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.705.47
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Jmenovitý kmitočetfn = 50/60 Hz
Převodový poměri = 19,5
Hmotnostm = 6,9 kg
ShodaCE, UR, CSA
Dodací jednotka1 kus
Jmenovitý krouticí momentMn = 18 Nm
Jmenovité otáčky 50 Hznn = 70,5 1/min
Jmenovitý výkonPn = 180 W
Jmenovitý proudIn = 0,99/0,56 A
Třída ochranyIP 54
Jmenovité napětíUn = 230/400 V
Teplotní třída130 °C
Třída účinnostiIE3

Popis

Motor AC D16 je vysoce kvalitní elektromotor se zabudovanou převodovkou Spiroplan®. Tato úhlová převodovka je k dispozici s šesti pevnými převodovými poměry pro různé rychlosti řemene. Přidání volitelného frekvenčního měniče umožňuje přesné nastavení rychlosti dopravníkového pásu.
Jednotka složená z asynchronního stroje a zabudované úhlové převodovky usnadňuje instalaci. Hliníkový kryt je navíc velmi lehký, tichý a odolný. Motor AC D16 má vysokou účinnost IE3 podle normy DIN EN 60034-30:2009.
Pohonná jednotka je připojena k dopravníkovému pásu vpravo nebo vlevo. Při instalaci se používá upevňovací sada motoru 8 40 D16. Polohu a orientaci lze také změnit v několika krocích.
Pro zajištění bezpečného provozu je dutý hřídel motoru na straně, kde se nepoužívá, opatřen bezpečnostní krytkou.
Poznámka: Motor AC D16 se nedodává zapojený. Odborné zapojení, včetně uzemnění, musí provést nebo dohlédnout a vyzkoušet kvalifikovaný elektrikář.

Varianty

Řadit podle

Gear ratio:  i = 6Nominal torque:  7 NmNominal speed at 50 Hz:  209.3 rpmNominal power:  180 WNominal current:  0.99/0.56 A
Gear ratio:  i = 10Nominal torque:  11 NmNominal speed at 50 Hz:  134.1 rpmNominal power:  180 WNominal current:  0.99/0.56 A
Gear ratio:  i = 14Nominal torque:  14 NmNominal speed at 50 Hz:  96 rpmNominal power:  180 WNominal current:  0.99/0.56 A
Gear ratio:  i = 19Nominal torque:  18 NmNominal speed at 50 Hz:  70.5 rpmNominal power:  180 WNominal current:  0.99/0.56 A
Gear ratio:  i = 32Nominal torque:  17 NmNominal speed at 50 Hz:  42.5 rpmNominal power:  120 WNominal current:  0.71/0.41 A
Gear ratio:  i = 75Nominal torque:  25 NmNominal speed at 50 Hz:  18.4 rpmNominal power:  120 WNominal current:  0.71/0.41 A

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Číslo celního tarifu
85015100