Upevňovací sada motoru I


Vybraná varianta
Upevňovací sada motoru 8 40 D16 I, pravé (0.0.731.09)
Upevňovací sada motoru 8 40 D16 I, pravé
0.0.731.09
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 skříňová deska 8 40 I, ocel, leskle pozinkovaná
1 víko skříně 8 40 I, pravé, PA, černé
1 sada řetězových kol z10 d12, ocel
1 řetěz 3/8" 1x44, ocel
1 středicí kroužek D37/D33, hliník
1 adaptér motoru D80x27 I, hliník
1 sada adaptéru hřídele D16 I, ocel
1 pojistný kroužek DIN 472-38x1.5, ocel
1 pojistný kroužek DIN 471-16x1, ocel
2 pojistné kroužky DIN 471-12x1, ocel
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x55, ocel, nerez
7 šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x20, ocel, nerez
8 podložek ISO 7092-6-200 HV, ocel, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.731.09
LineLine 8
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,55 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Upevňovací sada motoru 8 40 D16 I, pravá připojuje motor AC D16 k dopravníkovému pásu s nepřímým pohonem. Sada hnací jednotky 8 40 (0.0.702.72) se používá k upevnění upevňovací sady na dopravníkový pás na pravé straně ve směru chodu.
Při použití nepřímého pohonu od společnosti item je motor umístěn pod dopravníkovou linkou. To umožňuje stavět úzké dopravníkové linky, které nemají žádné obrysy vyčnívající do dopravní úrovně nebo na stranu dopravníku.
Upevňovací sada motoru pro nepřímý pohon item přenáší točivý moment z motoru prostřednictvím řetězu a dvou řetězových kol na hnací řemenici.
Pravidelně kontrolujte opotřebení řetězu a řetězových kol. V případě potřeby je vyměňte pomocí řetězu 3/8" 1x44 (0.0.730.94) a sady řetězových kol z10 d12 (0.0.730.99).

Montážní pokyny

Řetěz se dodává již namazaný a s ochranou proti opotřebení a korozi. Aby byla zaručena dlouhá životnost, doporučuje se řetěz pravidelně mazat standardními mazivy na řetězy.
Řetěz je vhodné mazat po 100 hodinách provozu a poté v pravidelných intervalech po 500 hodinách. Před nanesením nového maziva odstraňte staré mazivo čistým hadříkem.

Varianty

Řadit podle

Průměr hřídele:  D14Strana připojení motoru:  Levá
Průměr hřídele:  D14Strana připojení motoru:  Pravá
Průměr hřídele:  ø16 mmStrana připojení motoru:  Levá
Průměr hřídele:  ø16 mmStrana připojení motoru:  Pravá

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84313900