Nástavec ráčny SW13-3/8"

0.0.654.58


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.58
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 83 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
Šířka mezi ploškamis = 13 A/F

Popis

Robustní nástavec ráčny SW13-3/8 pro utahování matic. Hodí se k ráčnám item s ochranou proti poškrábání. Nástavec je určen zejména k sešroubování spojovacích desek a úhelníků 8.
Pro rychlé a pevné spojování profilů, bez potřeby jejich upravování!

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040202
eCl@ss 6.0.1
21040202
eCl@ss 7.1
21040202
eCl@ss 11.0
21040190
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
UNSPSC 7.0
27111714
Číslo celního tarifu
73262000