Pant 8 pro spojku 8 32x18
0.0.494.76
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.
Technické údaje
Rozsah dodávky
pant
nosná deska 8
drážková matice V 8 St M5, PÚ: pozinkování
šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.494.76 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 23 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Nosné desky pantu se namontují na horní a dolní profil rámu. Čep pantu s pružinou zacvakne při montáži do nosné desky, jejíž polohu v drážce lze nastavit při otevřených posuvných dveřích. Tímto je účinně zabráněno demontáži zavřených dveří.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000
Pant 8 pro spojku 8 32x18
0.0.494.76
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.