Pant X 8 Al FP4

0.0.695.09


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 křídla pantu, Al, eloxovaná, přírodní
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x6, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x12, ocel, lesklé pozinkování
2 čtyřhranné přírubové matice M6
2 matice pro T-drážku V 8, ocel, M6, lesklé pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x14, ocel, lesklé pozinkování
4 krytky, PA-GF, šedé
2 panty Al, lehké, sady čepů D6

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.695.09
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 247 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Všestranné, pevné a elegantní! Pant X 8 Al FP4 se používá k montáži bezrámových dveří do profilového rámu vyrobeného pomocí Line X a XMS. Panelový prvek je přišroubován přímo k závěsům a upevněn v drážce rámu, takže poklopy a jednoduché servisní otvory lze vytvořit během chvilky.
Sada obsahuje vše potřebné k upevnění dveří na místo – upevňovací prvky pro profil a dva panty.
Šrouby, které jsou součástí dodávky, lze použít pro panely o tloušťce 4 nebo 10 mm.
Dveře se mohou otevírat vlevo nebo vpravo.
Vzhled pantu dokonale ladí s výrazným designem Line X a XMS.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000