Technické údaje
Rozsah dodávky
2 upínací prvky, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
tělo spoje, PA-GF, černý odstín
tlačná pružina
upínací šroub, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.476.58 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 21 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
S paralelním spojem 8 se pracuje velice snadno: obě části spoje se pomocí pružiny zacvaknou do drážek souběžných profilů. Tím se profily předběžně zajistí ve své poloze. Potom se spoj upne utažením vnitřního šroubu.
M = 2,5 Nm
Fx = 1 000 N
Fz = 100 N
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900