Profil 8 120x40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.729.07 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 16,69 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 5,9 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 26 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 231,53 cm4 |
| Hmotnost | m = 4,505 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 13 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 38,59 cm3 |
Popis
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v lehké konstrukční variantě od společnosti item má osm uzavřených profilových drážek řady 8, které lze otevřít.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Grooves: | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Grooves: | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long/short | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long/short |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.