Profil 8 D40


Vybraná varianta
Profil 8 D40 4NO, přírodní odstín (0.0.493.48)
Profil 8 D40 4NO, přírodní odstín
0.0.493.48
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

možnost otevření drážky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.493.48
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 5,71 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 6,64 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 6,13 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 6,13 cm4
Hmotnostm = 1,54 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 2500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 3,07 cm3
Moment odporu, osa yWy = 3,07 cm3

Popis

Drážky profilu umožňují připojování prvků příslušenství, které jsou určeny k upevnění na profily s drážkou 8. Pro spojování profilů mezi sebou, s pravoúhlými profily konstrukční řady 8 nebo jinými konstrukčními díly se používá adaptační prvek 8 D40.
Krytku nad uzavřenou drážkou lze snadno sejmout pro připevnění příslušenství nebo pro připojení profilů. Montáž je zjednodušena, protože lze kombinovat profily s uzavřenými drážkami a profily s otevřenými drážkami.
Profily 8 D40 mají kulatý průřez s průměrem 40 mm. Čtyři drážky profilu 8 jsou vzájemně umístěny po 90°. Drážky se mohou využít, u pravoúhlých průřezů profilů, pro uchycení plošných výplní a dodatečných dílů i pro spojovací materiál.
Profily s kulatým průřezem se hodí zvláště ke konstrukci zařízení pro přípravu materiálu jako jsou police a stoly nebo pro doplňující provozní konstrukce jako jsou značky a zábradlí.
Profily 8 D40 jsou k dispozici s otevřenou a uzavřenou drážkou. Profily s uzavřenou drážkou splňují vizuální požadavky a jsou, na základě minimálních nákladů na jejich čištění, jakož i svému aerodynamickému tvaru, obzvláště vhodné pro čisté prostory.
Správný úhel pro profil lze snadno nastavit pomocí úhelníku s ochranou proti pootočení (např. úhelník V 8 40 Zn), která se montuje na čelní stranu profilu 8 D40.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  1 side closed 1 side closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  1 side closed 1 side closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.