Standardní upevňovací sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
podložka standardního spoje 8, ocel, lesklé pozinkování
spec. šroub s půlkulatou hl. podobný ISO 7380-M8x20, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.07 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 21 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Utahovací moment, lesklé pozinkování | Mbz-p = 25 Nm |
Popis
Pro instalaci spojovacího prvku je třeba do jádrového otvoru prvního profilu navrtat závit. Druhý profil vyžaduje instalační otvor a je připojen v zajištěné poloze.
Standardní spojovací sady 8 jsou k dispozici také v provedení zabezpečeném proti elektrostatickému výboji, které pomáhá odvádět elektrostatický náboj.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
| Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
| Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
| Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
| Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
| Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
| Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
| Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
| Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
| Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
| Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
| Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
| Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
| Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
| Serie: 10 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M10 | Largo de rosca: 25 | |
| Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M12 | Largo de rosca: 30 | |
| Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: KH8 | Largo de rosca: 55 | |
| Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 35 |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181568