Vrtací jednotka, stojan pro vrtačku

0.0.465.88


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.465.88
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

S vrtací jednotkou mohou pracovat běžné vrtačky s upínací euro dutinou (⌀ 43 mm). Doporučujeme použít vrtačku s elektronickou regulací otáček, obousměrným chodem a dvourychlostní převodovkou.
Vrtací jednotka je zařízení pro opracování profilů. Protože se vrtací jednotka upevňuje přímo na obráběný profil, může se velice snadno použít i na již vyrobené konstrukce z profilů.
Vrtací jednotka umožňuje vrtání otvorů standardních spojů, čelních závitů pro standardní spoje, ale i zahlubování univerzálních spojů profilů konstrukčních řad 5, 6 a 8.
Pro každou konstrukční řadu je nezbytná speciální adaptační sada. Kromě toho se vrtání profilů může provádět pro další různé aplikace.
Stojan pro vrtačku se jednoduše upne do drážky profilu pomocí upínacího úhelníku s excentrickou upínací páčkou.
Posuv při vrtání se provádí pomocí ručního kolečka. Pro usnadnění zpětného zdvihu je namontována tlačná pružina. Hloubka vrtání se může omezit nastavitelným hloubkovým dorazem.
Pro řezání závitů do dutin profilů, v podélném směru, se k přírubě připevní úhelník, pomocí kterého se vrtací jednotka umístí správným způsobem na čelo profilu.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
84661038