Dodávkový profil 8 180x50
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.75 | 
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů | 
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 3,52 kg/m | 
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm | 
| Materiál | Hliník, pasivovaný titan | 
| Barva | přírodní odstín | 
Popis
Pokud jsou vybaveny úložnými kontejnery 8 105 x 130, vznikne další odběrová plocha přímo před kontejnery.
Spodní okraj na straně obsluhy je vytvarován jako zapuštěná rukojeť, která usnadňuje ergonomické polohování profilu, když je namontovaný na otočném ramenu. Okraj směřující k obsluze je vyhrazen pro štítky kvůli identifikaci skladovacích ploch, kontejnerů a úložných kontejnerů.
Kvůli ochraně proti ESD je profil k dispozici také v provedení s pasivovaným titanem.
Poznámka: Dodávkový profil 8 180 x 50 se bezpečně upevní závrtnými šrouby.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti | 
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.