Upínací profil 8 40x40


Vybraná varianta
Svěrný profil 8 40x40-180°, přírodní odstín (0.0.452.26)
Svěrný profil 8 40x40-180°, přírodní odstín
0.0.452.26
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

šrouby s válcovou hl. DIN 912-M6x16, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.452.26
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 8,38 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 1,44 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 11,4 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 13 cm4
Hmotnostm = 2,56 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 5,7 cm3
Moment odporu, osa yWy = 6,2 cm3

Popis

Připojení svěrných profilů se dvěma plošnými výplněmi lze provést pouze čelním připojením příčky profilu.
Svěrné lišty průběžných svěrných profilů se musí odpovídajícím způsobem přerušit.
Při návrhu rámu se musí dbát na to, aby vodorovné svěrné profily byly připojovány jen čelně k průběžným svislým profilům. Do vertikálních profilů se vyvrtá příslušný otvor.
Při návrhu rámu se musí dbát na to, aby vodorovné svěrné profily byly připojovány jen čelně k průběžným svislým profilům. Do vertikálních profilů se vyvrtá příslušný otvor.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100