Vodicí lišty
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.726.89 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 941 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 4 500 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Eloxovaná povrchová vrstva tohoto robustního zábradlí snižuje tření a poskytuje dlouhotrvající ochranu proti poškrábání. Není nutné používat další kluznou lištu.
Vodicí hřeben lze umístit na pravou nebo levou stranu válečkového dopravníku St D30 od společnosti item.
Poznámka:. Vodicí lišta 36x26 e 65 umožňuje plně využít instalační prostor v rohovém prostoru rámu. Zábradlí zasahuje do oblasti, která zůstává volná díky upevňovacímu prvku D30. Vodicí lišta však nepřesahuje rám.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: De una cara | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: De una cara | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042990
Vodicí lišty
* Povinný údaj


Gris

Aluminio, natural