Profil KH 8 40x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.641.61 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 9,21 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,88 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 14,7 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 14,7 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,06 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | dřevo-PP kompozit |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 750 N |
| Barva | antracitový odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 7,04 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 7,04 cm3 |
Popis
Profil KH 8 40x40 je vyroben z materiálu šetrného k životnímu prostředí (více než 70 % dřevní vlákniny) a má naprosto stejnou konstrukci jako ekvivalentní hliníkový profil. Díky tomu je plně kompatibilní se všemi přídavnými zařízeními a lze jej kombinovat i s dalšími prvky stavebnicového systému. Drážka profilu 8 pojme všechny upevňovací prvky a umožňuje uživatelům vkládat panely přímo do profilových rámů.
Špičkový inovační materiál. Kombinace termoplastů a obnovitelných surovin nabízí to nejlepší z obou světů. Jednobarevné provedení v elegantní antracitově šedé barvě s vnějším hladkým plastovým povrchem. Odolný proti vlhkosti, rozměrově stálý a pevný – ideální základ pro lehké aplikace. Díky snadnému zpracování (materiál se řeže a vrtá jako běžné dřevo) a speciálním, přizpůsobeným upevňovacím prvkům nejsou při práci s novými profily potřeba žádné speciální stroje ani nástroje.
Pokud je třeba, aby konstrukce byla lehká, a pokud je požadována elektrická izolace, je řešením profil KH.
Profil je také ideální pro použití s laboratorním vybavením pro měření EMK a při stavbě regálů, rámů stolů, ochranných krytů a skříní.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
39169090
Profil KH 8 40x40
* Povinný údaj