Ochranný profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.474.71 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 435 g/m |
| Tvrdost | 70 Sh A |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | TPE |
| Barva | černý odstín |
Popis
Proto se díky kombinaci několika ochranných profilů mohou tímto způsobem účinně chránit i větší průřezy profilů konstrukční řady 8.
Varianty
Řadit podle
| Serie: 8 | Material: TPE | Color: Negro | Forma: | Seguridad ESD: X | |
| Serie: 8 | Material: TPE | Color: Negro | Forma: | Seguridad ESD: X | |
| Serie: 8 | Material: PE expandido | Color: Gris | Forma: | Seguridad ESD: X | |
| Serie: 6 | Material: PE expandido | Color: Gris | Forma: | Seguridad ESD: X | |
| Serie: 8 | Material: TPE | Color: Negro | Forma: | Seguridad ESD: ✓ | |
| Serie: 8 | Material: TPE | Color: Negro | Forma: | Seguridad ESD: ✓ | |
| Serie: 8 | Material: PP/TPE | Color: negro/amarillo | Forma: | Seguridad ESD: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
39161000

Negro

Gris



negro/amarillo