Profil X 8 80x80
Technické údaje
Technická poznámka
možnost otevření drážky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.493.03 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 19,96 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 104,16 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 138,57 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 138,57 cm4 |
| Hmotnost | m = 5,39 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 34,64 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 34,64 cm3 |
Popis
Začátek a konec otvoru je vhodné označit vyvrtaným otvorem o průměru 9,2 mm.
Drážky Line 8 lehkých hliníkových profilů mohou být buď zcela otevřené a přístupné, nebo skryté za hladkým exteriérem. Zakryté drážky jsou ideální pro stroje a zařízení, které je třeba udržovat v dokonalé čistotě. Profily X 8 používají drážku systému Line 8 od item, která zajišťuje kompatibilitu se stavebnicovým systémem MB.
Pro všechny profily X 8 jsou k dispozici vhodné krytky, které uzavírají čelní plochu profilu a odstraňují tak nutnost odjehlování řezných hran. Položka nabízí základní desky / přepravní desky, které se používají k upevnění koleček, kloubových patek atd.
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.