Vyrovnávací stavěcí noha
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
dřík, ocel, PÚ: pozinkování
podstava nožky, zinkový odlitek, černý odstín
šestihranná matice DIN 934-M10-I8I, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.432.84 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 263 g |
| Max. síla | Fmax. = 10 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín |
| Úhel | α = 7 ° |
Popis
Stavěcí nohu lze instalovat pomocí závitu vyvrtaného do hlavního otvoru profilu nebo ji lze připevnit na základní desku. Minimální výšky nohy dosáhnete odstraněním šestihranné matice.
Kotevní podložky slouží k ukotvení nožek k podlaze. Pryžové vložky pomáhají zabránit pohybu a chrání povrch podlahy.
Varianty
Řadit podle
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 47 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: - | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098
Vyrovnávací stavěcí noha
* Povinný údaj


Negro
Aluminio, natural








Gris