Pouzdro kluzného ložiska


Vybraná varianta
Nátrubek ložiska D40/D30 ESD odolný v krutu, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.676.03)
Nátrubek ložiska D40/D30 ESD odolný v krutu, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.676.03
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.03
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 7 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPOM, ESD
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
 
Udrží vše na správném místě: Nátrubek ložiska D40/D30 ESD odolný proti zkrutu umožňuje přesné vedení profilové trubky D40/30 podél profilové trubky D30 a profilu 6 D30. Tyto nátrubky ložiska využívají drážky k zabránění otáčení kolem podélné osy vodicího profilu. Díky tomu pohyblivé součásti v aplikaci LCA/Karakuri/LCA kloužou po nosném profilu a udržují si stejnou orientaci díky odolnosti proti zkrutu. To usnadňuje vedení protizávaží v aplikacích Karakuri/LCA bez rizika otáčení kolem vodicího profilu.
Posuvné ložisko D40/D30-50 ESD odolné proti zkrutu je k dispozici jako kompletní sada v délce 50 mm. Z jednotlivých komponent lze sestavit ložiska na zakázku v požadované délce tak, aby bylo dosaženo ideálních vodicích vlastností.
Poznámka: Na rozdíl od varianty odolné proti zkrutu umožňují nátrubky ložiska D40/D30 ESD (0.0.665.63) také rotační pohyby.

Montážní pokyny

Při sestavování vlastních posuvných ložisek v délce nad 50 mm je třeba do profilové trubky D40/D30 (0.0.666.63) vyvrtat čtyři otvory pro umístění výstupků na nátrubcích ložisek.

Varianty

Řadit podle

Accessory function:  SlideDiameter:  ø 40 mmWith anti-torsion device:  XInside diameter:  31Diameter:  40
Accessory function:  SlideDiameter:  ø 40 mmWith anti-torsion device:  Inside diameter:  31Diameter:  40
Accessory function:  GuideDiameter:  ø 30 mmWith anti-torsion device:  Inside diameter:  21Diameter:  30

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
39269097