Panely z pletiva


Vybraná varianta
Pletivo St 4x40x40, pozinkování (0.0.457.38)
Pletivo St 4x40x40, pozinkování
0.0.457.38
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

minimální šířka přířezu 150 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.457.38
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnost, spec. Povrchm = 4,5 kg/m2
Dodací jednotka1 kus cca 3 000x1 810 mm
MateriálOcel

Popis

Ocelová pletiva jsou díky vysoké pevnosti ocelového drátu obzvláště vhodná pro namáhaná bezpečnostní zařízení. Jsou orámovány speciálními svěrnými profily.
Ocelová pletiva se vyrábějí z galvanicky pozinkovaných drátů.

Instrukce pro přířez ocelového pletiva:
V závislosti na chování materiálu se při dělení pohybují tolerance přířezu v toleranční třídě c podle DIN ISO 2768.

Varianty

Řadit podle

Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Ocel (poniklovaná)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  PřířezDélka:  150 ... 2970
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  PřířezDélka:  100 ... 2470
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2000
Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2500
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  PřířezDélka:  100 ... 2000
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2000
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2000
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2008
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  958
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2008
Materiál:  OcelBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XDodací jednotka:  KusDélka:  958

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Číslo celního tarifu
73144900