Profil M 30x3 E
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.609.60 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 0,89 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,02 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,65 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,01 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,24 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,44 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,04 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
76042990
Profil M 30x3 E
* Povinný údaj