Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso řemenice, zinkový odlitek, černý odstín
řemenice uložená ve valivých ložiscích s otvorem ⌀ 8H7, možnost vyvrtání max. do ⌀ 15 mm, délka náboje 30 mm
jedna otáčka odpovídá 150 mm
roztečný poloměr rp = 23,9 mm
třecí moment při předpětí ozubeného řemenu 1‰:
MT = 0,30 Nm
max. zatížení: MD = 20 Nm
délka řemenu v rámci řemenice:
opásání 90°: 140 mm
opásání 180° (výstup na straně výšky 100): 160 mm
opásání180° (výstup na straně výšky 80): 200 mm
2 těla univerzálního spoje 8
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x30, ocel, PÚ: pozinkování
1 speciální drážková matice M8, ocelový odlitek
1 šroub s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
1 podložka ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
rozteč zubů p = 10 mm počet zubů = 15
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.337.34 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 20 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,3 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Těleso řemenice je přizpůsobeno k montáži adaptačních přírub a skříní spojky D55, jakož i k uchycení středicích kroužků D50-D22.
Speciální drážková matice se v případě potřeby může uprostřed rozdělit a použít jen její polovina.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 10 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | |
| Řada: 5 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 10 mm | Typ pohonu: Otvor ø8H7, lze převrtat | |
| Řada: 5 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 10 mm | Typ pohonu: rozpínací nábojová spojka D12 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: Otvor ø8H7, lze převrtat | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: rozpínací nábojová spojka D15 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK32 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: Otvor ø11H7, lze převrtat | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: rozpínací nábojová spojka D34 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 50 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK32 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 50 mm | Typ pohonu: Otvor ø8H7, lze převrtat | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 50 mm | Typ pohonu: rozpínací nábojová spojka D34 |