Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene


Vybraná varianta
Řemenice 5 40 R10 VK14 (0.0.410.01)
Řemenice 5 40 R10 VK14
0.0.410.01
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso řemenice, hliníkový odlitek, černý odstín
řemenice uložená ve valivých ložiscích, s drážkovaným nábojem, geometrie náboje VK14 pro drážkovaný hřídel VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14, délka náboje 18 mm,
2 univerzální spoje 5, zinkový odlitek, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití

Technická poznámka

jedna otáčka odpovídá 140 mm
roztečný poloměr rp = 22,3 mm, třecí moment při předpětí ozubeného řemenu 1‰: MT = 0,05 Nm
max. zatížení: MD = 3,3 Nm
délka řemenu v rámci řemenice:
opásání 90°: 110 mm
opásání180° (výstup na straně výšky 80): 135 mm
opásání180° (výstup na straně výšky 64): 150 mm
rozteč zubů p = 5 mm počet zubů = 28

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.410.01
LineLine 5
Krouticí moment, maximálníMmax. = 4 Nm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 262 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Řemenice 5 40 R10 je vhodná pro vratný pohyb a pohon řemenu R10 T5 v kombinaci s profily konstrukční řady 5.
Těleso řemenice je přizpůsobeno k montáži adaptačních přírub a skříní spojek D30 i k uchycení středicích kroužků D50-D22 (kap. 8.3 Příslušenství mechanických hnacích prvků).
Pro ochranu ozubeného řemenu před poškozením je nezbytné zaoblení profilů v místě spojení s řemenicí.
Připojení v konstrukční výšce 40 mm do drážky profilu 5 pomocí univerzálního spoje 5.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  expanding hub coupling D34

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090