Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene


Vybraná varianta
Reverzní jednotka ozubeného řemene 8 40 R25 s otvorem D15 (0.0.662.52)
Reverzní jednotka ozubeného řemene 8 40 R25 s otvorem D15
0.0.662.52
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Reverzní jednotka ozubeného řemene, tlakově litý zinek, černá
Ozubená řemenice s kuličkovým ložiskem s otvorem ⌀15 H7
Délka náboje: 30 mm
2 univerzální spojky 8
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x30, ocel, lesklé pozinkování
1 speciální matice pro T-drážku GS M8
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x20, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka ISO 7089 - 8 - 200 HV, lesklé pozinkování
Poznámky k použití a montáži

Technická poznámka

Jedna otáčka odpovídá 150 mm
Efektivní poloměr re = 23,9 mm
Třecí moment při předpětí 1 ‰ na ozubeném řemenu:
TF = 0,30 Nm
Max. zatížení: TD = 20 Nm
Délka řemene uvnitř reverzní jednotky v případě
90° reverzace: 140 mm
180° reverzace (vycházející na straně 100 mm): 160 mm
180° reverzace (vycházející na straně 80 mm): 200 mm
Rozteč p = 10 mm, Počet zubů n = 15

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.662.52
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,1 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Vytváření lineárních jednotek na míru nebylo nikdy jednodušší! Reverzní jednotky item s ozubeným řemenem představují spolehlivý základ pro lineární osy využívající pohon ozubeným řemenem. Modely s otvorem D12, D15 nebo D34 jsou navrženy tak, aby umožňovaly připojení k motorům a převodovkám bez vůle a bez nutnosti opracování náboje.
Spojky rozpěrného náboje pohonných sad ZU a sady 8 D40/D15 mohou vytvářet spojení na bázi tření mezi všemi hnacími komponenty. Vše do sebe bez problémů zapadá bez nutnosti opracování. Automatizační systém společnosti item nabízí široký výběr převodovek a servomotorů s absolutními enkodéry nebo dekodéry, což pomáhá snížit složitost řešení a vytvořit spolehlivé lineární jednotky s rychlým pohonem pomocí ozubeného řemene.
Univerzální hnací sady item se používají k připojení prakticky jakéhokoli motoru. Jejich přípojný otvor lze zvětšit tak, aby odpovídal hnacímu hřídeli.
Reverzní jednotky ozubeného řemene byly optimalizovány pro různé profily a šířky ozubeného řemene. Ozubený řemen lze uvnitř skříně přesměrovat o 90° nebo 180°.
Odolná ozubená řemenice, robustní skříň a použití matic pro T-drážku pro instalaci zajišťují hladký chod i při zatížení.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  5Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  10 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  5Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  10 mmAntriebsart:  Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  5Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  10 mmAntriebsart:  Spreiznabe D12
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  40 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Spreiznabe D15
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK32
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Bohrung Ø 11H7, aufbohrbar
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  25 mmAntriebsart:  Spreiznabe D34
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  50 mmAntriebsart:  Vielkeilwelle VK32
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  50 mmAntriebsart:  Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar
Baureihe:  8Durchmesser Zahnriemenscheibe:  80 mmZahnriemenbreite:  50 mmAntriebsart:  Spreiznabe D34

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090