Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene
Vybraná varianta

Reverzní jednotka ozubeného řemene 5 40 R10 s otvorem D12
0.0.662.73
0.0.662.73
Technické údaje
Rozsah dodávky
Reverzní jednotka ozubeného řemene, tlakově litý Al, černá
Ozubená řemenice s kuličkovým ložiskem s otvorem ⌀12 H7
Délka náboje: 18 mm
2 univerzální upevňovací sady 5, tlakový zinkový odlitek, lesklé pozinkování
Poznámky k použití a instalaci
Technická poznámka
Jedna otáčka odpovídá 140 mm
Efektivní poloměr re = 22,3 mm
Třecí moment při předpětí 1 ‰ na ozubeném řemenu:
TF = 0,05 Nm
Max. zatížení: TD = 3,3 Nm
Délka řemene uvnitř reverzní jednotky v případě
90° reverzace: 110 mm
180° reverzace (vycházející na straně 80 mm): 135 mm
180° reverzace (vycházející na straně 64 mm): 150 mm
Rozteč p = 5 mm, Počet zubů n = 28
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.662.73 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 259,8 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Spojky rozpěrného náboje pohonných sad ZU a sady 8 D40/D15 mohou vytvářet spojení na bázi tření mezi všemi hnacími komponenty. Vše do sebe bez problémů zapadá bez nutnosti opracování. Automatizační systém společnosti item nabízí široký výběr převodovek a servomotorů s absolutními enkodéry nebo dekodéry, což pomáhá snížit složitost řešení a vytvořit spolehlivé lineární jednotky s rychlým pohonem pomocí ozubeného řemene.
Univerzální hnací sady item se používají k připojení prakticky jakéhokoli motoru. Jejich přípojný otvor lze zvětšit tak, aby odpovídal hnacímu hřídeli.
Reverzní jednotky ozubeného řemene byly optimalizovány pro různé profily a šířky ozubeného řemene. Ozubený řemen lze uvnitř skříně přesměrovat o 90° nebo 180°.
Odolná ozubená řemenice, robustní skříň a použití matic pro T-drážku pro instalaci zajišťují hladký chod i při zatížení.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090
Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene
Vybraná varianta

Reverzní jednotka ozubeného řemene 5 40 R10 s otvorem D12
0.0.662.73
0.0.662.73