Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso řemenice, Al, černý odstín
řemenice uložená ve valivých ložiscích s otvorem ⌀ 16H7, možnost vyvrtání max. do ⌀ 36 mm, délka náboje 75 mm
Technická poznámka
jedna otáčka odpovídá 280 mm
roztečný poloměr rp = 44,6 mm
třecí moment při předpětí ozubeného řemenu 1‰:
MT = 1,05 Nm
max. zatížení: MD = 92 Nm
délka řemenu v rámci řemenice:
opásání 90°: 220 mm
opásání 180°: 300 mm
rozteč zubů p = 10 mm počet zubů = 28
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.426.21 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 100 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 4,2 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Řemenice 8 80 R50 II VK32 je opatřena drážkovaným nábojem pro spojení s drážkovaným hřídelem VK32.
Těleso poskytuje možnost připojení spojky D80 VK32.
Provedení s otvorem je vhodné pro úpravu náboje podle specifikace zákazníka až na ⌀ 36 mm resp. ⌀ 30 mm s těsným perem.
Pro tento účel lze řemenici snadno demontovat, upevnit její upínací část k profilu a poté ji opět smontovat.
Výstupní vzdálenost ozubeného řemenu je 80 mm.
Pro tuto variantu je nutné odstranit záslepku otvoru, která je označena uvnitř krytky řemenice.
Pokud by mělo dojít k montáži řemenice bez krytky, z důvodu snížení její výšky, pak se délka řemenu, v rámci řemenice, zkrátí o 10 mm.
Varianty
Řadit podle
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D12 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 11H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090