Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene


Vybraná varianta
Řemenice 8 80 R50 II VK32 (0.0.426.19)
Řemenice 8 80 R50 II VK32
0.0.426.19
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso řemenice, Al, černý odstín
řemenice uložená ve valivých ložiscích, s drážkovaným nábojem, geometrie náboje VK32 pro drážkovaný hřídel VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, délka náboje 75 mm

Technická poznámka

roztečný poloměr rp = 44,6 mm
třecí moment při předpětí ozubeného řemenu 1‰:
MT = 1,05 Nm
max. zatížení: MD = 92 Nm
délka řemenu v rámci řemenice:
opásání 90°: 220 mm
opásání 180°: 300 mm
rozteč zubů p = 10 mm počet zubů = 28

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.426.19
LineLine 8
Krouticí moment, maximálníMmax. = 100 Nm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,9 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Řemenice 8 80 R50 II je určena pro pohon řemenu R50 T10. Upevňuje se do dutin profilů konstrukční řady 8 (průřezy od 80x80 mm).
Řemenice 8 80 R50 II VK32 je opatřena drážkovaným nábojem pro spojení s drážkovaným hřídelem VK32.
Těleso poskytuje možnost připojení spojky D80 VK32.
Provedení s otvorem je vhodné pro úpravu náboje podle specifikace zákazníka až na ⌀ 36 mm resp. ⌀ 30 mm s těsným perem.
Připojení řemenice 8 80 R50 II k profilu 8 výšky 120 mm (se zpětným vedením řemenu v dutině profilu) nebo výšky 80 mm se standardním spojem 8.  
Pro tento účel lze řemenici snadno demontovat, upevnit její upínací část k profilu a poté ji opět smontovat.
Výstupní vzdálenost ozubeného řemenu je 80 mm.
Opásání 90° řemenice R50 T10.
Pro tuto variantu je nutné odstranit záslepku otvoru, která je označena uvnitř krytky řemenice.
Pokud by mělo dojít k montáži řemenice bez krytky, z důvodu snížení její výšky, pak se délka řemenu, v rámci řemenice, zkrátí o 10 mm.
Pro ochranu ozubeného řemenu před poškozením je nezbytné zaoblení profilů v místě spojení s řemenicí.

Varianty

Řadit podle

Série:  5Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  10 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Série:  5Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  10 mmType d’entraînement:  Alésage ø 8H7, réalésable
Série:  5Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  10 mmType d’entraînement:  Moyeu expansible D12
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Alésage ø 8H7, réalésable
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Moyeu expansible D15
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK32
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Alésage ø 11H7, réalésable
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Moyeu expansible D34
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  50 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK32
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  50 mmType d’entraînement:  Alésage ø 8H7, réalésable
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  50 mmType d’entraînement:  Moyeu expansible D34

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090