Sada pro přímé upevnění
Technické údaje
Rozsah dodávky
tělo přímého spoje, ocelový odlitek
šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x20, ocel
šroub s válcovou hlavou DIN 7984-M6x14, ocel
distanční kroužek, POM, černý odstín
drážková matice 8 St M6
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.388.63 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 37 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Utahovací moment, lesklé pozinkování | Mbz-p = 5,5 Nm |
Popis
Posun obou profilů je možný ve směru drážky.
Přímý spoj je obzvláště vhodný pro posuvné spojení profilů ložiskových bloků pro lineární kuličková ložiska s jinými profily bez potřeby dalšího opracování.
Upozornění: Pokud se k sobě montují eloxované profily, doporučujeme místa dotyku namazat. Tím se zamezí vznikání hluku vlivem mikropohybů.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Parallel | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 16.7 | |
| Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Parallel | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 16.7 | |
| Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200