Profil 8 120x40


Vybraná varianta
Profil 8 120x40 8NO lehký, přírodní odstín (0.0.729.10)
Profil 8 120x40 8NO lehký, přírodní odstín
0.0.729.10
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.729.10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 16,69 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 5,9 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 26 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 231,53 cm4
Hmotnostm = 4,505 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 13 cm3
Moment odporu, osa yWy = 38,59 cm3

Popis

Profil 8 120x40 8NO lehký je univerzální stavební profil z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku v modulárním rozměru řady 8.
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v lehké konstrukční variantě od společnosti item má osm uzavřených profilových drážek řady 8, které lze otevřít.
The profiles in Line 8 are available in standard, light and economy (E) design variants. Due to additional cavities, a Profile 8 120x40 light weighs around 34 percent less than a Profile 8 120x40 in the same length.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Profily řady 8 item jsou k dispozici s uzavřenými drážkami v různých uspořádáních. Stěnu profilu lze částečně nebo zcela otevřít, aby bylo možné použít drážku pod ním. Varianta provedení NO naznačuje, že uzavřené drážky se díky dvěma zářezům na spodní straně vnějšího povrchu obzvláště snadno otevírají.
Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.

Montážní pokyny

Pro odstranění krytu drážky o libovolné délce se použije otvírák drážek 8NO (vyjde se z čelní strany profilu nebo z dostatečně velkého počátečního otvoru). Pokud se otevření neprovádí až na konec profilu, musí se konec otevření zakončit vyvrtaným otvorem ⌀ 9,2 mm.
Otevření krytých profilových drážek:
Začátek a konec otvoru je vhodné označit vyvrtaným otvorem o průměru 9,2 mm.
Kryt drážky pak lze jednoduše vypáčit pomocí šroubováku.
Okraje otvoru je vhodné odjehlit.
Otvor umožňuje vkládání matic pro T-drážku a dalších upevňovacích prvků do drážky profilu.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítUzavřená strana:  -
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítUzavřená strana:  -
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  NormaDrážky:  Otevřít OtevřítUzavřená strana:  -
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  NormaDrážky:  Otevřít OtevřítUzavřená strana:  -
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  1 strana uzavřená 1 strana uzavřenáUzavřená strana:  Dlouhý
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  1 strana uzavřená 1 strana uzavřenáUzavřená strana:  Dlouhý
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřenoUzavřená strana:  Dlouhý/krátký
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřenoUzavřená strana:  Dlouhý/krátký

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.