Profil 8 160x160


Vybraná varianta
Profil 8 160x160, přírodní odstín (0.0.411.08)
Profil 8 160x160, přírodní odstín
0.0.411.08
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.411.08
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 74,2 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 1 876,66 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 2 355 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 2 355 cm4
Hmotnostm = 20,04 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 5000 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 294,4 cm3
Moment odporu, osa yWy = 294,4 cm3

Popis

Vzhledem k vysokému namáhání, kterému mohou být profily vystaveny, se vždy doporučuje spojovat je pomocí ocelových úhelníků 8 160x160.
Tento profil má jiný vnitřní obrys než ostatní stavební profily, a proto nelze pro spojení použít standardní upevňovací sady 8.
Pro spojování profilů vystavených namáhání se doporučují univerzální ocelové upevňovací sady 8 nebo sady pro automatické upevnění 8.
Ergänzend zu den Schraubkanälen mit dem Durchmesser 6,8mm besitzen die großen item Konstruktionsprofile Kernbohrungen mit einem Durchmesser von 10mm. Diese sind beispielsweise mit einem geschnittenen Gewinde M12 zur Befestigung der tragfähigen Bodenplatte 8 320x320 St (0.0.476.70 ) geeignet.
Wenig belastete Anbauteile können an den Schraubkanälen mit Schrauben M8 befestigt werden.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  Norma
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  Norma
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  Economy
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  Economy

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.