Profil 8 W80x80 E
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.453.41 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 8,6 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,85 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 48,52 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 48,52 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,32 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 1750 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 8,92 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 8,92 cm3 |
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.