Profil X 8 80x80 XMS
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.643.05 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 18,31 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 13,09 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 115,62 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 129,59 cm4 |
| Hmotnost | m = 4,94 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 28,26 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 32,4 cm3 |
Popis
Pro dvě šířky otvorů integrovaných kabelových kanálů (15 a 56 mm) jsou k dispozici dvě verze – krycí a těsnicí profil15 K(0.0.643.81) a krycí a těsnicí profil 56 K (0.0.643.80).
Krycí a těsnicí profily K jsou vyrobeny z plastu, a proto je lze snadno řezat nebo stříhat na míru pomocí univerzálních kleští item.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: Türdichtungsnut | Nuttyp: Türdichtungsnut 8 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: Türdichtungsnut | Nuttyp: Türdichtungsnut 8 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: Kabelkanalöffnung | Nuttyp: Kabelkanal K15 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: Kabelkanalöffnung | Nuttyp: Kabelkanal K15 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: Türdichtungsnut | Nuttyp: Türdichtungsnut 8 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: Türdichtungsnut | Nuttyp: Türdichtungsnut 8 mm |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil X 8 80x80 XMS
* Povinný údaj