Profil 8 24x20 D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.719.20 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 2,12 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,08 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,31 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,7 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,572 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,09 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,73 cm3 |
Popis
Díky nízkému koeficientu tření, který vykazuje eloxovaný hliníkový profil, lze však přepravované zboží vést také přímo po něm, bez dodatečného nasazení kluzné lišty.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.