Krycí profil


Vybraná varianta
Krycí profil 8 K/Al, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.672.02)
Krycí profil 8 K/Al, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.672.02
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.672.02
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 15,5 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPP
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Udržujte čistotu! Krycí profil 8 K/Al utěsňuje drážku Line 8 na profilu, aby se do ní nedostaly nečistoty a prach a aby se povrch snadno čistil. Plastovou lištu lze rychle nastříhat na požadovanou velikost pomocí víceúčelových kleští item a velmi snadno ji zasunout na místo.
Hliníková povrchová fólie dodává krycímu profilu 8 K/Al vzhled hliníkového profilu.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  12Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39161000