Krycí profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.452.03 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 32 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
U drážek profilů 8, 10 a 12 lze tímto způsobem skrýt a chránit elektrické kabely nebo tlakové hadice.
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Polypropylène | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Polypropylène | Couleur: alu blanc | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: noir | |
| Série: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 12 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990


alu blanc

aluminium naturel
noir