Profilová tyč
Technické údaje
Technická poznámka
otvor se závitem max. M10
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.624.81 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 438 g |
| Dodací jednotka | 1 kus à 500 mm |
| Materiál | Ocel |
Popis
Výhody pro vás – snadná montáž díky pevnému rozměru otvorů, rychlá výměna komponent, efektivní přenos sil do drážky profilu.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 5 | Design: Norma | Materiál: Nerezová ocel | Design: Norma | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 6 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 6 | Design: Norma | Materiál: Nerezová ocel | Design: Norma | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 8 | Design: Norma | Materiál: Nerezová ocel | Design: Norma | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Design: Robustní | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Robustní | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 8 | Design: Profil St | Materiál: Nerezová ocel | Design: Norma | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 10 | Design: Robustní | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Robustní | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 12 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 12 | Design: Robustní | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Robustní | Barva: Leskle pozinkovaný |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
Číslo celního tarifu
72166900


Leskle pozinkovaný
Bílý hliník