Profilová tyč
Technické údaje
Technická poznámka
otvor se závitem max. M12
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.003.74 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 600 g |
| Dodací jednotka | 1 kus à 500 mm |
| Materiál | Ocel |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: Bright zinc-plated | |
| Line: 5 | Design: Standard | Material: Stainless steel | Design: Standard | Colour: White aluminium | |
| Line: 6 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: Bright zinc-plated | |
| Line: 6 | Design: Standard | Material: Stainless steel | Design: Standard | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: Bright zinc-plated | |
| Line: 8 | Design: Standard | Material: Stainless steel | Design: Standard | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | Design: Heavy duty | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Heavy duty | Colour: Bright zinc-plated | |
| Line: 8 | Design: Profile St | Material: Stainless steel | Design: Standard | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: Bright zinc-plated | |
| Line: 10 | Design: Heavy duty | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Heavy duty | Colour: Bright zinc-plated | |
| Line: 12 | Design: Standard | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Standard | Colour: Bright zinc-plated | |
| Line: 12 | Design: Heavy duty | Material: Steel (bright zinc-plated) | Design: Heavy duty | Colour: Bright zinc-plated |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Číslo celního tarifu
72166900


Bright zinc-plated
White aluminium







