Profilová tyč
Technické údaje
Technická poznámka
otvor se závitem max. M8
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.70 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 270 g |
| Dodací jednotka | 1 kus à 500 mm |
| Materiál | Ocel |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 5 | Design: Norma | Materiál: Nerezová ocel | Design: Norma | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 6 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 6 | Design: Norma | Materiál: Nerezová ocel | Design: Norma | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 8 | Design: Norma | Materiál: Nerezová ocel | Design: Norma | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Design: Robustní | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Robustní | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 8 | Design: Profil St | Materiál: Nerezová ocel | Design: Norma | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 10 | Design: Robustní | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Robustní | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 12 | Design: Norma | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Norma | Barva: Leskle pozinkovaný | |
| Řada: 12 | Design: Robustní | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Design: Robustní | Barva: Leskle pozinkovaný |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Číslo celního tarifu
72166900


Leskle pozinkovaný
Bílý hliník