Okraje profilů
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.196.30 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,14 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,07 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,28 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,12 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,3 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,22 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,17 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Wymiar X: 8 mm | Wymiar Y: 15 mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Wymiar X: 8 mm | Wymiar Y: 15 mm | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Wymiar X: 11,5 mm | Wymiar Y: 19 mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Wymiar X: 11,5 mm | Wymiar Y: 19 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35070201
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
76042990
Okraje profilů
* Povinný údaj