Profilová trubka D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.628.28 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,97 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,71 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,71 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,532 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,14 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,14 cm3 |
Popis
Profilové trubky D30 jsou vyrobené z odolného a lehkého hliníku a lze je snadno zkrátit na požadovanou délku.
Profilové trubky D30 jsou k dispozici také v šesti dalších barvách, které pracovníkům usnadňují orientaci a umožňují výrazným způsobem odlišit jednotlivé úseky nebo komponenty. Hedvábně matný, práškově lakovaný povrch je odolný proti oděru. Eloxovaná profilová trubka D30 a práškově lakovaná profilová trubka D30 v černé barvě jsou bezpečné z hlediska ESD.
Poznámka: Eloxovanou profilovou trubku D30 lze objednat ve třech standardních délkách: 3000, 4000 a 6000 mm. Případně si můžete objednat zakázkovou metráž, která bude nařezána na potřebnou délku s milimetrovou přesností.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Profilová trubka D30
* Povinný údaj

Aluminium, natural



Red

White

Yellow

Green

Blue

Black