Profilová trubka D30


Vybraná varianta
Profilová trubka D30, červený odstín podobný RAL 3020 (0.0.643.22)
Profilová trubka D30, červený odstín podobný RAL 3020
0.0.643.22
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.643.22
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 1,97 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 2,44 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,71 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 1,71 cm4
Hmotnostm = 0,532 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, práškové lakování
Barvačervený odstín podobný RAL 3020
Moment odporu, osa xWx = 1,14 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,14 cm3

Popis

Design trubek nyní v nádherných barvách! Profilové trubky D30 v sedmi různých barvách nabízejí rychlý a efektní způsob označení různých oblastí, dílů, míst a vlastností.
Hedvábně matný práškový lak je trvanlivý, odolný proti otěru a nemá žádné škodlivé účinky na upevňovací prvky.
Profilové trubky nalakované černou barvou jsou bezpečné z hlediska ESD. Díky tomu mohou pracovníci okamžitě zjistit, kde jsou citlivé díly v bezpečí.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  StandardColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  4000 Design:  StandardColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardColour:  Red RedMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardColour:  Red RedMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardColour:  White WhiteMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardColour:  White WhiteMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardColour:  Yellow YellowMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardColour:  Yellow YellowMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardColour:  Green GreenMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardColour:  Green GreenMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardColour:  Blue BlueMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardColour:  Blue BlueMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardColour:  Black BlackMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardColour:  Black BlackMaterial:  Al, powder-coated
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  Heavy dutyColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  Heavy dutyColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  Heavy dutyColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  Heavy dutyColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  Heavy dutyColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  Heavy dutyColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103