Rámový profil 8 60 x 40 180°
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.38 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,8 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 (0.0.664.34) slouží jako drážka pro polootevřené bosy a euro-kontejnery. Kontejnery přesahují přes profil, takže díly lze bez problémů přemisťovat na úložné profily 8 140 x 50 (0.0.664.17) nebo úložné kontejnery 8 105 x 130 (0.0.664.35).
Díky svému vysokému průřezu profilů a možnosti přidat pod povrch zásobníku výztuhu snesou rámové profily 8 60 x 40 velké zatížení až 200 kg. Pokud potřebujete méně prostoru, jsou rámové profily 8 40 x 20 ideální pro menší zásobníky.
Poznámka: Při objednávce nezapomínejte na rozdíl mezi rámovým profilem 8 60 x 40 (hrana a horní strana) a rámovým profilem 8 60 x 40 180° pro použití snížených hran. Podle požadovaného provedení vyberte buď rohovou upevňovací sadu rámu 8 60 x 40 nebo rohovou upevňovací sadu rámu 8 60 x 40 180°. Společnost item dodává také předem sestavené zásobníky ve standardních velikostech a řadě provedení.
LA / LB = maximální rozměr panelových prvků
LPA / LPB = maximální rozměr rámových profilů
LNA / LNB = užitečná plocha
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
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
Rámový profil 8 60 x 40 180°
* Povinný údaj