Lineární vodicí kolejnice PS


Vybraná varianta
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 2-15 (0.0.694.39)
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 2-15
0.0.694.39
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

U řezů se může vzdálenost prvního a posledního otvoru od příslušné čelní strany (rozměr A/B) lišit v závislosti na výrobních podmínkách.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.694.39
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,93 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálOcel

Popis

Pohyb v těch nejtěsnějších prostorech: Spojením lineární vodicí lišty PS 2-15 a vozíku kuličkového vedení PS 2-15 vzniká mimořádně nízkoprofilové a kompaktní lineární vedení. Vozík kuličkového vedení s nízkým třením je navržen pro zatížení 750 N.
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 2-15 se upevňuje do drážky Line 8 nosného profilu pomocí montážní sady 8 PS 2-15 lišty (0.0.708.78).

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Nombre de rangées:  2Largeur de rail:  15 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Nombre de rangées:  2Largeur de rail:  15 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 1900Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  15 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  1900 Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  15 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2960Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  20 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2960 Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  20 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3800Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  25 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3800 Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  25 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84799070